Voltar

USFLE211-35NT20 - SNR

USFLE211-35NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Downloads

Folha de dados técnica

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s) - US211-35G2T20 - FLE211N
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A 45,8 mm
A1 15 mm
A2 64,5 mm
B 45,3 mm
d 55,563 mm
e 31 mm
G R1/8"
H 222 mm
J 184 mm
L 134 mm
N 18 mm
S 11,8 mm
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

C 43,55 kN
C0 29,2 kN
T min. -20 °C
T max. 200 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 3,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 8 N-m