Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US207G2T20
- FLZ207
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 32,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 12,5 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 40,5 mm |
| A4 - Housing height from mounting surface | 28,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 32 mm |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 17 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 155 mm |
| H3 - Centering dia | 90 mm |
| J - Mounting holes distance | 130 mm |
| L - Housing width / diameter | 94 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 8,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,22 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |