Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US212G2T20
 - FLZ212
 
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Housing height | 49 mm | 
| A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm | 
| A2 - Total height from mounting surface | 68,8 mm | 
| A4 - Housing height from mounting surface | 45 mm | 
| B - Width of Inner Ring | 53,7 mm | 
| d - Shaft diameter | 60 mm | 
| e - Distance mounting surface to bearing center | 30 mm | 
| G - Grease fitting | R1/8" | 
| H - Housing length, width or diameter | 238 mm | 
| H3 - Centering dia | 130 mm | 
| J - Mounting holes distance | 202 mm | 
| L - Housing width / diameter | 138 mm | 
| N - Mounting hole dimension | 18 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 14,9 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN | 
| C0 - Static load rating | 32,8 kN | 
| Operating temperature min. | -20 °C | 
| Operating temperature max. | 200 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,5 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |