Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US202-10G2T04
 - FTE202
 
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Housing height | 20 mm | 
| A1 - Housing foot height / flange height | 11 mm | 
| A2 - Total height from mounting surface | 26 mm | 
| B - Width of Inner Ring | 22 mm | 
| d - Shaft diameter | 15,875 mm | 
| e - Distance mounting surface to bearing center | 10 mm | 
| G - Grease fitting | M6x1 | 
| H - Housing length, width or diameter | 81 mm | 
| H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 31 mm | 
| J - Mounting holes distance | 76,1 mm | 
| N - Mounting hole dimension | 11,5 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 6 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 9,55 kN | 
| C0 - Static load rating | 4,78 kN | 
| Operating temperature min. | -40 °C | 
| Operating temperature max. | 100 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,38 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,2 N-m |