• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFTE205 - SNR

USFTE205

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height22 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface32,1 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter25 mm
e - Distance mounting surface to bearing center12,6 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter97 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert36 mm
J - Mounting holes distance96 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,57 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m