• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFTE206 - SNR

USFTE206

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing height24 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface35 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter30 mm
e - Distance mounting surface to bearing center13 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter117 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert44 mm
J - Mounting holes distance116 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,07 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m