Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US208-24G2
- FTE208
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 30 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 43,8 mm |
B - Width of Inner Ring | 34 mm |
d - Shaft diameter | 38,1 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 18,8 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Housing length, width or diameter | 137 mm |
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 51 mm |
J - Mounting holes distance | 140 mm |
J3 - Distance mounting hole to bearing center | 70 mm |
J4 - Mounting hole distance | 121,2 mm |
N - Mounting hole dimension | 13,5 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 9 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
C0 - Static load rating | 18,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,68 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |