USP210-31T04CC - SNR

USP210-31T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width39 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height22 mm
H2 - Housing height114 mm
J - Mounting holes distance159 mm
L - Housing length206 mm
L1 - Housing foot length65 mm
N - Mounting hole dimension20 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
Z - Width over covers76 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,011 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m