Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US204G2T04
- PA204
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 40 mm |
| A1 - Housing top width | 22 mm |
| B - Width of Inner Ring | 25 mm |
| d - Shaft diameter | 20 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 13 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 30,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 11 mm |
| H2 - Housing height | 62 mm |
| J - Mounting holes distance | 52 mm |
| L - Housing length | 76 mm |
| L1 - Housing foot length | 22 mm |
| N - Mounting hole dimension | M10 |
| S - Distance front side/bearing centre | 7 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,65 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,53 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |