Flangeado

USPA208-24N - SNR

USPA208-24N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width28 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.49,2 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height100 mm
J - Mounting holes distance84 mm
L - Housing length116 mm
L1 - Housing foot length32 mm
N - Mounting hole dimensionM14
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,7 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m