USPA210-30CO - SNR

USPA210-30CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width32 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height14 mm
H2 - Housing height116 mm
J - Mounting holes distance94 mm
L - Housing length130 mm
L1 - Housing foot length35 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
Z - Width over covers75,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,716 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m