Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US211G2T04
- SCO211-55 (x2)
- PA211N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 66 mm |
A1 - Housing top width | 33 mm |
B - Width of Inner Ring | 45,3 mm |
d - Shaft diameter | 55 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 110 mm |
E - Mounting hole thread depth | 25 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 63,5 mm |
H1 - Housing foot height | 14 mm |
H2 - Housing height | 125 mm |
J - Mounting holes distance | 104 mm |
L - Housing length | 140 mm |
L1 - Housing foot length | 47 mm |
N - Mounting hole dimension | M16 |
S - Distance front side/bearing centre | 11,8 mm |
Z - Width over covers | 77 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
C0 - Static load rating | 29,2 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 3,312 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |