Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US202G2T20
- SCO202-15 (x2)
- PE203N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 30 mm |
A1 - Housing top width | 18 mm |
B - Width of Inner Ring | 22 mm |
d - Shaft diameter | 15 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 46 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 30,2 mm |
H1 - Housing foot height | 10 mm |
H2 - Housing height | 57 mm |
J - Mounting holes distance | 95 mm |
L - Housing length | 125 mm |
L1 - Housing foot length | 38 mm |
N - Mounting hole dimension | 11 mm |
N1 - Mounting hole length | 19 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 6 mm |
Z - Width over covers | 42,9 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
C0 - Static load rating | 4,78 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,428 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,5 N-m |