Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPE211-35NT20 - SNR

USPE211-35NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width35 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter55,563 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height22,5 mm
H2 - Housing height124,5 mm
J - Mounting holes distance176 mm
L - Housing length222 mm
L1 - Housing foot length68 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length30 mm
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,35 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m