Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US202-10G2T04
- PFL203
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 6,7 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 4 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 18 mm |
B - Width of Inner Ring | 22 mm |
d - Shaft diameter | 15,875 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 2 mm |
H - Housing length, width or diameter | 81 mm |
J - Mounting holes distance | 63,5 mm |
L - Housing width / diameter | 58,7 mm |
N - Mounting hole dimension | 7,1 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
C0 - Static load rating | 4,78 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,16 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,2 N-m |