Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US206-20G2
- PFL206
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 9 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 5 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 24,5 mm |
B - Width of Inner Ring | 30 mm |
d - Shaft diameter | 31,75 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 2,5 mm |
H - Housing length, width or diameter | 112,7 mm |
J - Mounting holes distance | 90,5 mm |
L - Housing width / diameter | 84 mm |
N - Mounting hole dimension | 10,5 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 8 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,4 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |