USPG207-22CO - SNR

USPG207-22CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width27 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
E - Mounting hole thread depth22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.47,6 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height93 mm
J - Mounting holes distance68 mm
L - Housing length100 mm
L1 - Housing foot length35 mm
N - Mounting hole dimensionM12
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
Z - Width over covers59,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,494 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m