Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
| A - Housing width | 30 mm |
| A1 - Housing top width | 20,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 22 mm |
| d - Shaft diameter | 17,463 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 46 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 27 mm |
| H1 - Housing foot height | 11 mm |
| H2 - Housing height | 54 mm |
| J - Mounting holes distance | 88,5 mm |
| L - Housing length | 119 mm |
| N - Mounting hole dimension | 11 mm |
| N1 - Mounting hole length | 14 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 6 mm |
| Z - Width over covers | 42,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
| C0 - Static load rating | 4,78 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,443 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,2 N-m |