USPLE211-32NT04 - SNR

USPLE211-32NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width39,5 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.61,3 mm
H1 - Housing foot height23,2 mm
H2 - Housing height128 mm
J - Mounting holes distance170,5 mm
L - Housing length219,5 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length26 mm
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m