Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US203-11G2T04
- PP203
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 25,4 mm |
| A1 - Housing top width | 15,9 mm |
| B - Width of Inner Ring | 22 mm |
| d - Shaft diameter | 17,463 mm |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 22,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 2,4 mm |
| H2 - Housing height | 43,2 mm |
| J - Mounting holes distance | 68 mm |
| L - Housing length | 85,7 mm |
| N - Mounting hole dimension | 9 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 6 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
| C0 - Static load rating | 4,78 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,16 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,2 N-m |