USPP206-20 - SNR

USPP206-20

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única
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
A - Housing width37,5 mm
A1 - Housing top width25,5 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height3,6 mm
H2 - Housing height65,7 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length117,5 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,42 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m