Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US207G2
- PP207
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 41 mm |
| A1 - Housing top width | 28,4 mm |
| B - Width of Inner Ring | 32 mm |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 39,7 mm |
| H1 - Housing foot height | 4,4 mm |
| H2 - Housing height | 77,5 mm |
| J - Mounting holes distance | 106 mm |
| L - Housing length | 128,6 mm |
| N - Mounting hole dimension | 11 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 8,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,64 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |