Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US202-10G2T04
- SP203-205/40
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 21 mm |
| B - Width of Inner Ring | 22 mm |
| d - Shaft diameter | 15,875 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 78 mm |
| H2 - Housing height / width | 41 mm |
| L - Housing length | 264 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 225 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 6 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
| C0 - Static load rating | 4,78 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Armação treliçadarolamentos 2 | SPR11 |
| Armação treliçadarolamentos 3 | SPR12 |
| Armação treliçadarolamentos 4 | SPR14 |
| Peso | 1,58 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,2 N-m |