Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US202G2T04
 - SP203-205/40
 
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Housing width | 21 mm | 
| B - Width of Inner Ring | 22 mm | 
| d - Shaft diameter | 15 mm | 
| G - Grease fitting | R1/8" | 
| H - Housing length, width or diameter | 78 mm | 
| H2 - Housing height / width | 41 mm | 
| L - Housing length | 264 mm | 
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 225 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 6 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 9,55 kN | 
| C0 - Static load rating | 4,78 kN | 
| Operating temperature min. | -40 °C | 
| Operating temperature max. | 100 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Armação treliçadarolamentos 2 | SPR11 | 
| Armação treliçadarolamentos 3 | SPR12 | 
| Armação treliçadarolamentos 4 | SPR14 | 
| Peso | 1,58 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,5 N-m |