USSP204-12T04 - SNR

USSP204-12T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width21 mm
B - Width of Inner Ring25 mm
d - Shaft diameter19,05 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter78 mm
H2 - Housing height / width41 mm
L - Housing length264 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline225 mm
S - Distance front side/bearing centre7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Armação treliçadarolamentos 2SPR11
Armação treliçadarolamentos 3SPR12
Armação treliçadarolamentos 4SPR14
Peso1,53 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m