UST212T20CO+WB - SNR

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width65 mm
A5 - Total height - frame + insert76,8 mm
B - Width of Inner Ring53,7 mm
d - Shaft diameter60 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
e - Distance mounting surface to bearing center38 mm
G1 - Thread sizeTR 30x6
H - Housing length, width or diameter301 mm
J - Mounting holes distance240 mm
L - Housing length568 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline127 mm
L4 - Total length - frame + screw651 mm
m - Mounting hole distance243 mm
m1 - Mounting hole distance22 mm
N - Mounting hole dimension15
P - Max moving distance300 mm
S - Distance front side/bearing centre14,9 mm
SW - Wrench size19 mm
T - Sheet thickness6 mm
Z - Width over covers90 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,806 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m