Anilhas

WS81109 - NTN

WS81109

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Bore diameter of support washer IR - WS45 mm
d1 - External diameter of support washer IR - WS65 mm
B - Ring thickness4 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Bearing ring (inner ring) WS mass0,055 kg
undefined
DESEMPENHO
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C