Anilhas

WS81132 - NTN

WS81132

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Bore diameter of support washer IR - WS160 mm
d1 - External diameter of support washer IR - WS198 mm
B - Ring thickness9,5 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Bearing ring (inner ring) WS mass0,84 kg
undefined
DESEMPENHO
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C