Anilhas

WS89312 - NTN

WS89312

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Bore diameter of support washer IR - WS60 mm
d1 - External diameter of support washer IR - WS110 mm
B - Ring thickness10,5 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Bearing ring (inner ring) WS mass0,55 kg
undefined
DESEMPENHO
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C