Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel interno
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Bore diameter of support washer IR - WS | 110 mm |
| d1 - External diameter of support washer IR - WS | 190 mm |
| B - Ring thickness | 16,5 mm |
| rs - Min fillet radius | 2 mm |
| Bearing ring (inner ring) WS mass | 2,44 kg |

| DESEMPENHO | | Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |