• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

ZLG 306 AA - SNR

ZLG 306 AA

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Shaft diameter between bearings40 mm
a - Housing length235 mm
b - Housing foot width170 mm
c - Housing foot height16 mm
h - Bearing center height50 mm
h1 - Housing height100 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)150 mm
n - Mounting hole distance (width)130 mm
N - Mounting hole diameter15 mm
B - Distance mounting hole to shaft step53 mm
W - Bearing distance173 mm
W1 - Central shaft length140 mm
W2 - Right shaft end length57 mm
A130 mm
A220 mm
A3 - ZLG foot width40 mm
D - Bearing seat diameter72 mm
Peso8 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado46 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)72x4
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos da tampaM6x20
Torque recomendado para os parafusos da tampa7 N-m