• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.307.AB - SNR

ZLG.307.AB

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Shaft diameter between bearings45 mm
d3 - Outer diameter sleeve40 mm
a - Housing length275 mm
b - Housing foot width190 mm
c - Housing foot height16 mm
h - Bearing center height60 mm
h1 - Housing height117 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)175 mm
n - Mounting hole distance (width)150 mm
N - Mounting hole diameter15 mm
B - Distance mounting hole to shaft step62,5 mm
W - Bearing distance198,5 mm
W1 - Central shaft length161,5 mm
W2 - Right shaft end length69 mm
A130 mm
A220 mm
A3 - ZLG foot width40 mm
D - Bearing seat diameter80 mm
Peso10 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado85 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)80x4
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos da tampaM6x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa7 N-m