Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 6311C3
- V-65S
- NU 311 EG15 C3
- Fl 15
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 55 mm |
d1 - Shaft diameter between bearings | 65 mm |
d3 - Outer diameter sleeve | 65 mm |
a - Housing length | 433 mm |
b - Housing foot width | 270 mm |
c - Housing foot height | 23 mm |
h - Bearing center height | 80 mm |
h1 - Housing height | 158 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 300 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 210 mm |
N - Mounting hole diameter | 20 mm |
B - Distance mounting hole to shaft step | 79 mm |
W - Bearing distance | 338,5 mm |
W1 - Central shaft length | 289,5 mm |
W2 - Right shaft end length | 84 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - ZLG foot width | 60 mm |
D - Bearing seat diameter | 120 mm |
Peso | 25 kg |
Material of Housing | grey cast |
Quantidade inicial de graxa por lado | 224 cm³ |
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | |
---|---|
Anel em O (opcional) | 120x4 |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M16 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
Parafusos da tampa | M6x25 |
Torque recomendado para os parafusos da tampa | 7 N-m |