• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.311.AC - SNR

ZLG.311.AC

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 6311C3
  • NJ 311 EG15 C3
  • V-55S
  • Fl 12

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter55 mm
d1 - Shaft diameter between bearings65 mm
a - Housing length433 mm
b - Housing foot width270 mm
c - Housing foot height23 mm
h - Bearing center height80 mm
h1 - Housing height158 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)300 mm
n - Mounting hole distance (width)210 mm
N - Mounting hole diameter20 mm
B - Distance mounting hole to shaft step79 mm
W - Bearing distance338,5 mm
W1 - Central shaft length288 mm
W2 - Right shaft end length84 mm
A140 mm
A230 mm
A3 - ZLG foot width60 mm
D - Bearing seat diameter120 mm
Peso25 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado224 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)120x4
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM6x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa7 N-m