Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 65 mm |
d1 - Shaft diameter between bearings | 75 mm |
d3 - Outer diameter sleeve | 75 mm |
a - Housing length | 503 mm |
b - Housing foot width | 290 mm |
c - Housing foot height | 25 mm |
h - Bearing center height | 95 mm |
h1 - Housing height | 187 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 360 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 230 mm |
N - Mounting hole diameter | 20 mm |
B - Distance mounting hole to shaft step | 87 mm |
W - Bearing distance | 404,5 mm |
W1 - Central shaft length | 350,5 mm |
W2 - Right shaft end length | 91,5 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - ZLG foot width | 60 mm |
D - Bearing seat diameter | 140 mm |
Peso | 33 kg |
Material of Housing | grey cast |
Quantidade inicial de graxa por lado | 333 cm³ |
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | |
---|---|
Anel em O (opcional) | 140x7 |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M16 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
Parafusos da tampa | M8x25 |
Torque recomendado para os parafusos da tampa | 17 N-m |