• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.314.AA - SNR

ZLG.314.AA

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter70 mm
d1 - Shaft diameter between bearings80 mm
a - Housing length534 mm
b - Housing foot width290 mm
c - Housing foot height25 mm
h - Bearing center height95 mm
h1 - Housing height190 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)380 mm
n - Mounting hole distance (width)230 mm
N - Mounting hole diameter20 mm
B - Distance mounting hole to shaft step92,5 mm
W - Bearing distance421 mm
W1 - Central shaft length364 mm
W2 - Right shaft end length99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG foot width60 mm
D - Bearing seat diameter150 mm
Peso37 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado411 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)150x7
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM8x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m