• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.315.AA - SNR

ZLG.315.AA

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter75 mm
d1 - Shaft diameter between bearings90 mm
a - Housing length559 mm
b - Housing foot width330 mm
c - Housing foot height28 mm
h - Bearing center height100 mm
h1 - Housing height200 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)400 mm
n - Mounting hole distance (width)260 mm
N - Mounting hole diameter20 mm
B - Distance mounting hole to shaft step95 mm
W - Bearing distance450 mm
W1 - Central shaft length389 mm
W2 - Right shaft end length99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG foot width70 mm
D - Bearing seat diameter160 mm
Peso47 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado429 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)160x7
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM8x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m