• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.317.AC - SNR

ZLG.317.AC

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 6317C3
  • NJ 317 EG15 C3
  • V-85S
  • Fl 19

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter85 mm
d1 - Shaft diameter between bearings100 mm
a - Housing length593 mm
b - Housing foot width350 mm
c - Housing foot height30 mm
h - Bearing center height112 mm
h1 - Housing height225 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)440 mm
n - Mounting hole distance (width)290 mm
N - Mounting hole diameter20 mm
B - Distance mounting hole to shaft step92 mm
W - Bearing distance480,5 mm
W1 - Central shaft length416 mm
W2 - Right shaft end length103 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - ZLG foot width70 mm
D - Bearing seat diameter180 mm
Peso64 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado577 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)180x7
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM8x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m