ZLG (DLG)

ZLG 324 AC - SNR

ZLG 324 AC

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • NJ 324 EG15 C3
  • 6324 C3
  • V-120S
  • Fl 27

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter120 mm
d1 - Shaft diameter between bearings140 mm
a - Housing length705 mm
b - Housing foot width500 mm
c - Housing foot height40 mm
h - Bearing center height160 mm
h1 - Housing height320 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)540 mm
n - Mounting hole distance (width)410 mm
N - Mounting hole diameter35 mm
B - Distance mounting hole to shaft step100 mm
W - Bearing distance602,5 mm
W1 - Central shaft length523 mm
W2 - Right shaft end length107,5 mm
A178 mm
A260 mm
A3 - ZLG foot width115 mm
D - Bearing seat diameter260 mm
Peso150 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado966 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)260x7
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM30
Torque recomendado para os parafusos de fixação1005 N-m
Parafusos da tampaM10x30
Torque recomendado para os parafusos da tampa35 N-m