• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLOE.218/1.B - SNR

ZLOE.218/1.B

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter90 mm
d1 - Shaft diameter between bearings102 mm
d2 - Shaft diameter outlet small88 mm
a - Housing length582,5 mm
a1 - Total length over lab595 mm
b - Housing foot width320 mm
c - Housing foot height30 mm
g - Shaft step 1 length28 mm
g1 - Shaft step 2 length52 mm
g2 - Shaft groove lab fixing6 mm
h - Bearing center height100 mm
h1 - Housing height200 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)400 mm
n - Mounting hole distance (width)260 mm
N - Mounting hole diameter19 mm
F - Labyrinth overhang5 mm
W - Bearing distance445 mm
W1 - Central shaft length415 mm
A180 mm
D - Bearing seat diameter160 mm
Nível de óleo32 - 36 mm
Quantidade de óleo800 cm³
Peso75 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM8x30
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m