Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 6219C3
- NU 219 C3
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 95 mm |
| d1 - Shaft diameter between bearings | 110 mm |
| d2 - Shaft diameter outlet small | 93 mm |
| a - Housing length | 645 mm |
| a1 - Total length over lab | 657,5 mm |
| b - Housing foot width | 350 mm |
| c - Housing foot height | 30 mm |
| g - Shaft step 1 length | 30 mm |
| g1 - Shaft step 2 length | 60 mm |
| g2 - Shaft groove lab fixing | 6 mm |
| h - Bearing center height | 112 mm |
| h1 - Housing height | 227 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 440 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 290 mm |
| N - Mounting hole diameter | 19 mm |
| F - Labyrinth overhang | 5 mm |
| W - Bearing distance | 493,5 mm |
| W1 - Central shaft length | 461,5 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Bearing seat diameter | 170 mm |
| Nível de óleo | 39 - 44 mm |
| Quantidade de óleo | 1300 cm³ |
| Peso | 80 kg |
| Material of Housing | grey cast |
| PARAFUSOS | |
|---|---|
| G - Parafusos de fixação | M16 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
| Parafusos da tampa | M10x30 |
| Torque recomendado para os parafusos da tampa | 35 N-m |