• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLOE.220/1B - SNR

ZLOE.220/1B

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter100 mm
d1 - Shaft diameter between bearings115 mm
d2 - Shaft diameter outlet small98 mm
a - Housing length645 mm
a1 - Total length over lab657,5 mm
b - Housing foot width350 mm
c - Housing foot height30 mm
g - Shaft step 1 length32 mm
g1 - Shaft step 2 length58 mm
g2 - Shaft groove lab fixing6 mm
h - Bearing center height112 mm
h1 - Housing height227 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)440 mm
n - Mounting hole distance (width)290 mm
N - Mounting hole diameter19 mm
F - Labyrinth overhang5 mm
W - Bearing distance491,5 mm
W1 - Central shaft length457,5 mm
A180 mm
D - Bearing seat diameter180 mm
Nível de óleo36 - 41 mm
Quantidade de óleo1300 cm³
Peso80 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM10x30
Torque recomendado para os parafusos da tampa35 N-m