Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
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
d - Shaft diameter | 75 mm |
d1 - Shaft diameter between bearings | 90 mm |
d2 - Shaft diameter outlet small | 72 mm |
a - Housing length | 582,5 mm |
a1 - Total length over lab | 595 mm |
b - Housing foot width | 320 mm |
c - Housing foot height | 30 mm |
g - Shaft step 1 length | 35 mm |
g1 - Shaft step 2 length | 49,5 mm |
g2 - Shaft groove lab fixing | 6 mm |
h - Bearing center height | 100 mm |
h1 - Housing height | 200 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 400 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 260 mm |
N - Mounting hole diameter | 19 mm |
F - Labyrinth overhang | 5 mm |
W - Bearing distance | 445 mm |
W1 - Central shaft length | 408 mm |
A1 | 80 mm |
D - Bearing seat diameter | 160 mm |
Nível de óleo | 34,5 - 37,5 mm |
Quantidade de óleo | 800 cm³ |
Peso | 75 kg |
Material of Housing | grey cast |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M16 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
Parafusos da tampa | M8x30 |
Torque recomendado para os parafusos da tampa | 17 N-m |