суффиксов :

марка суффиксов описание
NTN AC Подшипники с компенсацией теплового расширения
SNR CH Гибридный подшипник, стальные кольца, керамические шарики
NTN E Подшипники из цементированной стали
NTN EA Подшипники из стали с нитроцементацией
NTN EC Подшипники с компенсацией теплового расширения
NTN EC1 Подшипники с компенсацией теплового расширения, версия для высоких температур
NTN ECO Конические роликовые подшипники с увеличенным сроком службы
NTN ET Конические роликовые подшипники из цементуемой стали
NTN ETA Конические роликовые подшипники из нитроцементуемой стали
NTN F Подшипники из нержавеющей стали
NTN FL Подшипники с буртиком на наружном кольце
NTN HL Поверхностное упрочнение
NTN LH Сферические роликовые подшипники с увеличенным сроком службы
NTN M Подшипники с поверхностным упрочнением
SNR ML Радиально– упорный прецизионный шариковый подшипник для высоких скоростей вращения
SNR MLCH Радиально– упорныйпрецизионный шариковый подшипникскерамическимишарикамидлявысокихскоростей вращения
SNR MLE Радиально- упорныйпрецизионныйшариковыйподшипникдлявысокихскоростейвращениясдвухстороннимбесконтактнымуплотнением
SNR MLECH Радиально– упорный прецизионныйшариковыйподшипникскерамическими шарикамидлявысокихскоростей вращениясдвухсторонним бесконтактнымуплотнением
NTN MX Антикоррозионная обработка
NTN N Специальная сталь
NTN TA Подшипники из азотированной стали
NTN TM Подшипники из стали со специальной обработкой
NTN TS Подшипники для высоких рабочих температур
NTN TS2 Стабилизирующая термическая обработка для рабочих температур выше 160 °C
NTN TS3 Стабилизирующая термическая обработка для рабочих температур выше 200 °C
NTN TS4 Стабилизирующая термическая обработка для рабочих температур выше 250 °C
NTN 4T Конические роликовые подшипники из стали, упрочненной цементацией
NTN 5S Подшипники с керамическими телами качения



префиксов :

марка префиксо описание
NTN A Модификация внутренней конструкции
SNR A Радиальные однорядные шариковые подшипники с повышенной нагрузочной способностью
SNR A Радиально- упорные однорядные шариковые подшипники с полиамидным сепаратором
SNR A Радиальные двухрядные шариковые подшипники, без паза, с полиамидным сепаратором
SNR A Радиально- упорные двухрядные шариковые подшипники без канавки, с полиамидным сепаратором
SNR A Уплотнение V-Ring версия A для корпусного подшипника SNC (опционно с уплотнением FS)
NTN AD Угол контакта 25°
SNR A1 Одиночный радиально-упорный шарикоподшипник
NTN B Стандартное исполнение сферических роликовых подшипников
NTN B Угол контакта 40° для радиально- упорного шарикового подшипника
SNR B - 32° для радиально- упорных шариковых двухрядных подшипников
SNR B - 40° для радиально- упорных однорядных подшипников
SNR B - 20° для конических роликовых подшипников
SNR BG Радиально- упорные шариковые однорядные подшипники для установки в тандем без предварительного нагружения
NTN B3, B5, B7 Точность согласно нормам ABEC 3, 5 или 7
NTN C Угол контакта 15° для радиально- упорного шарикового подшипника
NTN C Увеличенный угол контакта для конических роликовых подшипников
NTN C9, C0, C1 Специальные зазоры высокой точности
NTN / SNR C2 Внутренний зазор меньше, чем нормальный зазор
NTN / SNR C3 Внутренний зазор больше, чем нормальный зазор
NTN / SNR C4 Внутренний зазор больше C3
NTN / SNR C5 Внутренний зазор больше C4
NTN CMxx Средний зазор в микронах для шариковых подшипников диаметром от 10 до 50 мм
NTN CM09 специальный внутренний зазор, среднее значение от 5 до 13 мкм
NTN CM13 специальный внутренний зазор, среднее значение от 9 до 17 мкм
NTN CM17 специальный внутренний зазор, среднее значение от 13 до 21 мкм
NTN CM21 специальный внутренний зазор, среднее значение от 17 до 25 мкм
NTN CM25 специальный внутренний зазор, среднее значение от 21 до 29 мкм
NTN CM30 специальный внутренний зазор, среднее значение от 25 до 35 мкм
NTN CM35 специальный внутренний зазор, среднее значение от 30 до 40 мкм
NTN CM40 специальный внутренний зазор, среднее значение от 35 до 45 мкм
NTN CM45 специальный внутренний зазор, среднее значение от 40 до 50 мкм
NTN CM50 специальный внутренний зазор, среднее значение от 45 до 55 мкм
NTN CSxx Средний внутренний зазор в микронах (1 микрон = 1 мкм = 0,001 мм)
NTN CT1 Корпусной подшипник для низких температур: -60 °C
NTN CxNA Уменьшенные допуски на зазор (но средний зазор идентичен), сдвоенные кольца
NTN CNL, CNS Внутренние зазоры для миниатюрных прецизионных подшипников
SNR C/C12 Тип внутренней конструкции конических роликовых подшипников
SNR CC Закрытая торцевая крышка из нержавеющей стали для корпусных самоустанавливающихся подшипников
SNR CO Открытая торцевая крышка из нержавеющей стали для корпусных самоустанавливающихся подшипников
NTN D Увеличенный угол контакта для конических роликовых подшипников
NTN D Смазочные отверстия (без канавок)
SNR D Радиально- упорные прецизионные шариковые подшипники, смазываемые
NTN DB Установка по схеме O
NTN DF Установка по схеме X
SNR D** Смазки SNR
SNR DS Двухкромочное уплотнение корпуса подшипника SNC
NTN DT Установка в тандем
NTN D0 Отсутствие канавки и смазочных отверстий (в стандартном исполнении)
NTN D1 Канавка и смазочные отверстия на наружном кольце
NTN D2 D1 + фиксирующий шарик на наружном кольце для корпусных подшипников
NTN / SNR E Повышеннаянагрузочнаяспособностьдляцилиндрическихроликовыхподшипниковидлясферическихроликовыхподшипников
NTN / SNR EA Сферические роликовые подшипники повышенной нагрузочной способности со штампованным сепаратором
NTN / SNR EM Сферические роликовые подшипники повышенной нагрузочной способности с массивным сепаратором
SNR EE/2RS Двухстороннее уплотнение
SNR EC Торцевая крышка корпусов SNC
NTN En Специальная выпуклая форма роликов
NTN F Корпус подшипника со сплошным основанием и без отверстий. Например, SN520F
NTN F1 Корпус подшипника со сплошным основанием и с отверстиями. Например: UCP320F1
NTN F2 Корпус подшипника без отверстий крепления. Например, UCP322F2
SNR FD Смазка пластичная пищевая
SNR FS Сальник войлочный для корпуса подшипника SNC
SNR FT150 Подшипники с уплотнением для высоких температур до +150 °C
SNR FT150ZZ Подшипники с защитными пластинами для высоких температур до +150 °C
NTN F1 Массивный стальной сепаратор
NTN F3 Механически обработанный стальной сепаратор
SNR F600 Подшипники для высоких температур для тележек загрузки печей
SNR F604 Подшипники для высоких температур, смазываемые, с защитными пластинами, для тележек загрузки печей
SNR F800 Сферический роликовый подшипник повышенной грузоподъёмности для вибрирующих машин
NTN -G Внутреннее кольцо + ролики (+ сепаратор) для конических роликовых подшипников
NTN #G Наружное кольцо отдельно для конических роликовых подшипников
NTN G Универсальное исполнение
SNR G Стяжная втулка: модифицированная резьба в соответствии с ИСО 2982-1
NTN G Корпус с подшипником, не требующий стопорного кольца. Например, SD3130G
NTN G(n) Корпус подшипника со специальными отверстиями крепления (№ 1, 2, 3 и т. д.). Например, UCHB204G6
NTN GD2 Два сдвоенных универсальных подшипника
NTN GL GN GM GH Предварительная нагрузка (малая, нормальная, средняя, высокая)
NTN G1 Массивный латунный сепаратор
SNR G2 Система повторного смазывания корпусных подшипников
SNR G14 Полиамидный сепаратор
SNR G15 Полиамидный сепаратор, армированный стекловолоконным наполнителем
SNR H Стяжная втулка с элементами подачи масла (например, AH24T48H)
NTN HT Специальная внутренняя конструкция цилиндрических роликовых подшипников для восприятия осевых нагрузок
NTN HT2 Подшипниковый узел для высоких температур: +200 °C
SNR HT200 Подшипники с уплотнением для высоких температур до +200 °C
SNR HT200ZZ Подшипники с защитными стальными пластинами для высоких температур до +200 °C
SNR HVZZ Подшипники с защитными стальными пластинами для высокой скорости вращения до 700 000 N.Dm
NTN J Штампованный стальной сепаратор
NTN / SNR K Коническое отверстие 1/12
NTN / SNR K30 Коническое отверстие 1/30
NTN -L Роликовый подшипник NUP без шайбы - буртика
NTN #L Шайба - буртик для роликового подшипника NUP
NTN L1 Корпус подшипника со смазчиком и сливным отверстием. Например: SN515L1Z
NTN L5 Корпус подшипника с отверстием под смазчик и сливным отверстием
SNR LA Лабиринтное уплотнение для корпуса подшипника SNC
NTN LLJ Подшипниковый узел с трёхкромочным уплотнением с малым контактным давлением
NTN LLS Подшипниковый узел с трёхкромочным уплотнением с большим контактным давлением
SNR LT Подшипники с уплотнением для низких температур до -40 °C
SNR LTZZ Подшипники с защитными стальными пластинами для низких температур до -60 °C
NTN LU, LLU Контактное нитрильное уплотнение (от -20 до +120 °C)
NTN LUA, LLUA Уплотнение полиакриловое контактное (от -15 до +150 °C)
NTN LUA1, LLUA1 Уплотнение из фторкаучука контактное (от -30 до +230 °C)
NTN LUA2, LLUA2 Уплотнение силиконовое контактное (от -60 до +200 °C)
NTN LUA4, LLUA4 Уплотнение из высокомолекулярного нитрила контактное (от -20 до +140 °C)
NTN LUAX12, LLUAX12 Контактное полиакриловое уплотнение (от -15 до +175 °C)
NTN LB, LLB Бесконтактное нитрильное уплотнение (от -25 до +120 °C)
NTN LBA, LLBA Бесконтактное полиакриловое уплотнение (от -10 до +150 °C)
NTN LBA1, LLBA1 Бесконтактное уплотнение из фторированного эластомера (от -30 до +200 °C)
NTN LBA2, LLBA2 Бесконтактное силиконовое уплотнение (от -100 до +200°C)
NTN LH, LLH Контактное нитрильное уплотнение с низким моментом сопротивления (от -25 до+120 °C)
NTN LHA, LLHA Контактное полиакриловое уплотнение с низким моментом сопротивления (от -10 до +150 °C)
NTN LHA1, LLHA1 Уплотнение из фторкаучука контактное с малым контактным давлением (от -30 до +220 °C)
NTN LHA2, LLHA2 Уплотнение силиконовое контактное с малым контактным давлением (от -100 до +230 °C)
NTN LHA4, LLHA4 Уплотнение из высокомолекулярного нитрила к с малым контактным давлением (от -20 до +130 °C)
NTN LHAX12, LLHAX12 Уплотнение из высокомолекулярного полиакрила с малым контактным давлением (от -10 до +150 °C)
NTN LP03 Смазка консистентная стандартная (от -20 до +80 °C)
NTN LP05 Смазка консистентная высокотемпературная (от -20 до +120 °C)
NTN LP06 Смазка консистентная пищевая от -10 до +100 °C (80 °C в постоянном режиме работы)
NTN LP08 Смазка консистентная высокотемпературная для игольчатых подшипников (от -20 до +120 °C)
NTN LX Специальное уплотнение
NTN L1 Массивный латунный клепанный сепаратор
SNR L3 Трёхкромочное уплотнение для корпусных подшипников
NTN L417 Смазка: Kyodo Yushi/E5 (от -30 до +180 °C)
NTN L453 Смазка: Kluber/Asonic HQ72-102 (от -40 до +180 °C)
NTN L627 Смазка: Exxon/Polyrex EM/Polyree (от -25 до +170 °C)
SNR M Массивный сепаратор, центрированный на телах качения
NTN -N Внутреннее кольцо + ролики (+ сепаратор) для цилиндрических роликовых подшипников
NTN #N Внутреннее кольцо отдельно для цилиндрических роликовых подшипников
NTN / SNR N Канавка для стопорного кольца на наружном кольце подшипника
NTN N Стальной подшипниковый узел. Например, P315N
NTN N1 Чугунный подшипниковый узел GS. Например, P315N1
NTN / SNR NR Канавка и стопорное кольцо на наружном кольце подшипника
NTN NRS -NR с противоположной стороны от стандартного положения
NTN / SNR N2 Фиксирующий паз на наружном кольце подшипника
NTN PM Специальная точность подшипников для электродвигателей
NTN / SNR P42 Класс точности JIS 4 на размеры и JIS 2 на радиальное биение
NTN P63E Класс точности P6 и зазор C3/норма DIN на электродвигатели
NTN / SNR P6 Класс точности JIS 6
NTN / SNR P5 Класс точности JIS 5
NTN / SNR P4 Класс точности JIS 4/BAS 4 для конических роликов
NTN PK Класс точности K для конических роликов, серия J
NTN / SNR PXn Специальные отклонения (в соответствии с чертежом)
NTN QD Заполнение смазкой: от 5 до 10%
NTN QE Заполнение смазкой: от 7,5 до 12,5%
NTN QF Заполнение смазкой: от 10 до 15%
NTN QG Заполнение смазкой: от 12,5 до 17,5%
NTN QH Заполнение смазкой: от 15 до 20%
NTN QJ Заполнение смазкой: от 17,5 до 22,5%
NTN QK Заполнение смазкой: от 20 до 25%
NTN QL Заполнение смазкой: от 22,5 до 27,5%
NTN QM Заполнение смазкой: от 25 до 30%
NTN QP Заполнение смазкой: от 27,5 до 32,5%
NTN QQ Заполнение смазкой: от 30 до 40%
NTN QR Заполнение смазкой: от 35 до 45%
NTN QS Заполнение смазкой: от 40 до 50%
NTN QT Заполнение смазкой: более 50%
SNR S Наружный сферический диаметр
NTN Snn Специальный контроль (S20: Железнодорожный транспорт/S30: Ветровая энергетика)
NTN ST Модифицированная внутренняя конструкция (малый момент)
NTN STVn Модифицированная внутренняя конструкция (№ 1, 2, 3 и т. д.) (малый момент)
SNR SV Уплотнение V-Ring в комплекте для корпусного подшипника SNC
SNR TA Уплотнение Taconite для корпусного подшипника SNC
NTN TKBAnnnn Специальная распорная втулка. Nnnn: номер заказа
NTN TKZnnnn Специальная распорная втулка. Nnnn: номер заказа
NTN TKBNnnnn Специальная распорная втулка. Nnnn: номер заказа
NTN T1 Текстолитовый сепаратор
NTN T2 Сепаратор из пластика, нейлона или тефлона
NTN T2X Специальный полиамидный сепаратор для шариковых подшипников с уплотнением
NTN T2X Сепаратор из полиамида 4.6 для цилиндрических роликовых подшипников
NTN T6 Сепаратор Peek для подшипников NN
SNR T04 Корпусные подшипники для рабочих температур до -40 °C
SNR T20 Корпусные подшипники для рабочих температур до +200 °C
NTN U Усиленная версия конических роликовых одшипников
NTN UA Сферический роликовый подшипник повышенной грузоподъёмности для вибрирующих машин
NTN UP Сверхвысокая точность
SNR V Внутренняя конструкция сферических роликовых подшипников
NTN V Бессепараторные цилиндрические роликовые подшипники
NTN Vn Специальный: объединяет другие суффиксы (№ 1, 2, 3 и. д.)
NTN VS1, VS2 Специальный допуск для подшипников грохотов
NTN W3 Корпусной подшипник с установочным винтом
NTN W5 Корпусной подшипник с установочным винтом, который отличается от W3
NTN W6 Корпусной подшипник с установочным винтом, который отличается от W5
SNR W33 Канавка и смазочные отверстия на наружном кольце
NTN Xn Специальная фаска № 1, 2 и т. д.
SNR Y Штампованный латунный сепаратор для шариковых подшипников тонкого сечения
NTN Z Корпус подшипника с резиновым уплотнением типа Z
NTN / SNR Z Защитная пластина из листовой стали с одной стороны
NTN Z2 Корпус подшипника с войлочным уплотнением
NTN / SNR ZZ Защитная пластина из листовой стали с двух сторон
NTN ZA, ZZA Защитная пластина из листовой стали
NTN Z1, ZZ1 Защитная пластина из нержавеющей стали
NTN 2AS Смазка: Shell/Alvania Grease S2 (от -25 до +120 °C)
NTN 3AS Смазка: Shell/Alvania Grease S3 (от -25 до +135 °C)
NTN -3, -2, -0 Класс точности согласно нормам AFBMA для дюймовых конических роликовых подшипников
NTN 5C Смазка: Chevron/SRI-2 (от -29 до +177 °C)
NTN 5K Смазка: Kyodo Yushi/Multemp SRL (от -40 до +150 °C)
NTN 5S Смазка: Shell/Aero Shell Grease 7 (от -73 до +149 °C)
NTN 6K Смазка: Kluber/Isoflex Super LDS 18 (от -60 до +130 °C)