Однорядные конические роликоподшипники

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
302/32
  • d : 32 (мм)
  • D : 65 (мм)
  • B : 17 (мм)

Развернуть Скрыть

30202
  • d : 15 (мм)
  • D : 35 (мм)
  • B : 11 (мм)

Развернуть Скрыть

30202.A
  • d : 15 (мм)
  • D : 35 (мм)
  • B : 11 (мм)

Развернуть Скрыть

30203.A
  • d : 17 (мм)
  • D : 40 (мм)
  • B : 12 (мм)

Развернуть Скрыть

30204.A
  • d : 20 (мм)
  • D : 47 (мм)
  • B : 14 (мм)

Развернуть Скрыть

30205.A
  • d : 25 (мм)
  • D : 52 (мм)
  • B : 15 (мм)

Развернуть Скрыть

30206.A
  • d : 30 (мм)
  • D : 62 (мм)
  • B : 16 (мм)

Развернуть Скрыть

30207A
  • d : 35 (мм)
  • D : 72 (мм)
  • B : 17 (мм)

Развернуть Скрыть

30208.A
  • d : 40 (мм)
  • D : 80 (мм)
  • B : 18 (мм)

Развернуть Скрыть

30209A
  • d : 45 (мм)
  • D : 85 (мм)
  • B : 19 (мм)

Развернуть Скрыть

30209.C
  • d : 45 (мм)
  • D : 85 (мм)
  • B : 19 (мм)

Развернуть Скрыть

30209U
  • d : 45 (мм)
  • D : 85 (мм)
  • B : 19 (мм)

Развернуть Скрыть

30210.A
  • d : 50 (мм)
  • D : 90 (мм)
  • B : 20 (мм)

Развернуть Скрыть

30210.AP6X
  • d : 50 (мм)
  • D : 90 (мм)
  • B : 20 (мм)

Развернуть Скрыть

30210UP4
  • d : 50 (мм)
  • D : 90 (мм)
  • B : 20 (мм)

Развернуть Скрыть

30211.A

Logo Ultage

  • d : 55 (мм)
  • D : 100 (мм)
  • B : 21 (мм)

Развернуть Скрыть

30211U
  • d : 55 (мм)
  • D : 100 (мм)
  • B : 21 (мм)

Развернуть Скрыть

30212.A
  • d : 60 (мм)
  • D : 110 (мм)
  • B : 22 (мм)

Развернуть Скрыть

30212U
  • d : 60 (мм)
  • D : 110 (мм)
  • B : 22 (мм)

Развернуть Скрыть

30213.A
  • d : 65 (мм)
  • D : 120 (мм)
  • B : 23 (мм)

Развернуть Скрыть

30213U
  • d : 65 (мм)
  • D : 120 (мм)
  • B : 23 (мм)

Развернуть Скрыть

30213UP5
  • d : 65 (мм)
  • D : 120 (мм)
  • B : 23 (мм)

Развернуть Скрыть

30214.A

Logo Ultage

  • d : 70 (мм)
  • D : 125 (мм)
  • B : 24 (мм)

Развернуть Скрыть

30214U
  • d : 70 (мм)
  • D : 125 (мм)
  • B : 24 (мм)

Развернуть Скрыть

30215A
  • d : 75 (мм)
  • D : 130 (мм)
  • B : 25 (мм)

Развернуть Скрыть


Браузер не поддерживается

Пожалуйста, обновите Ваш браузер