автоматический многоточечный лубрикатор

Многоточечные системы смазывания представляют собой центральный насос, подающий смазку к точкам смазывания: от 1 до 35 точек одновременно. Это решение подходит для самых разных применений:
- Промышленное оборудование: POLIPUMP может использоваться для смазывания подшипников качения и подшипников скольжения, открытой зубчатой передачи, цепей, винтовых пар и систем линейного перемещения.
- Автотранспорт и шасси: специальное исполнение POLIPUMP было разработано специально для сельскохозяйственной и строительной техники, большегрузного транспорта и прочих подобных применений (лубрикатор работает от электросети машины при включенном двигателе).
LUBSO TANK SEGMENT_0888116
PUSH-IN-GIR.90 M8X1 TUBO4_3084731
PUSH-IN-90M6X1D4_3084613
STRAIGHTPUSH-IN-CONN 1/8 D4_3084577
PUSH-IN-M6X1 D4_3084579
TUBE-NYLON6 4X2 BLACK-25M GREASE_5717259
TUBE-NYLON 6 4X2 BLACK-25M_5717258
SWIVEL CONN-STRAIGHT 90-D4-1/8_3084638
CONN-ELBOW PUSH-IN M10X1D4_3084654
POLIPUMP-2KG-24 PUM-12VDC-NRUN_0888277
POLIPUMP-2KG-24 PUM-12VDC-IND._0888271
POLIPUMP-2KG-12 PUM-24VDC-NRUN_0888279
POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-NRUN_0888276
PUMPING UNIT 0.13cc - BLACK_0888456
PUMPING UNIT 0.10cc - GREY_0888455
PUMPING UNIT 0.08cc - BLUE_0888454
POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-NRUN_0888281
POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-NRUN_0888278
POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-IND._0888272
POLIPUMP-2KG-24 PUM-24VDC-NRUN_0888280
POLIPUMP-2KG-24 PUM-24VDC-IND._0888274
POLIPUMP-2KG-12 PUM-24VDC-IND._0888273
POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-IND._0888270
KIT CARTRIDGE GREASE FILLING_0888038
PUMPING UNIT 0.04cc - YELLOW_0888453


Браузер не поддерживается

Пожалуйста, обновите Ваш браузер