Технические xapaктеpиcтики

10Q.30207.A

Подшипник КПП легкового автомобиля

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Код КП 336, 352, 365, 385, 395, 4139, MJ1, MJ3, NG0, NG1, NG2, NG3, NG5, NG7, NG9
    Внешний диаметр 1 72 mm
    Внутренний диаметр 1 37 mm
    Ширина 1 18,25 mm
    Вес 322 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT 7703090179
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996 ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991 ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT R12 R12 09/1969 => ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT R15 R15 09/1971 => ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT R16 R16 05/1965 => ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT R17 R17 07/1971 => ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT R18 R18 09/1977 => ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT R20 R20 12/1975 => ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СПРАВА
    RENAULT R21 R21 Savanna (X48) 06/1986 => 08/1995 ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СПРАВА
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993 ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СПРАВА
    RENAULT R30 R30 03/1975 => ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СПРАВА
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
    ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
    СПРАВА
    ALPINE RENAULT A310 A310 01/1971 => 12/1985 ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ СПРАВА

Последние просмотренные продукты