Технические xapaктеpиcтики
10R71915HVUJ84
Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 75 мм D 105 мм B 16 мм d1 84,7 мм D1 95,3 мм D2 100,14 мм a 29 мм Контактный угол α 25 ° rs min 0,6 мм r1s min 0,3 мм f0 16,69 Класс точности P4 Вес 0,35 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 27,2 kN Производительность при статической нагрузке C0 28,8 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 1,66 kN Предельная скорость масла Lub 18 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 11 500 Tr/min Axial displacement K Factor 0,49 Уровень предварительной нагрузки 8 Величина предварительной нагрузки 0.7 kN Axial rigidity 268 N/µm Radial rigidity 544 N/µm Мин. рабочая температура -30 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 10,23 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,4 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13,6 Hz -
Рекомендации по объему
da min 79,5 мм db min 79,5 мм Da max 100,5 мм Db max 100,5 мм r1a max 0,3 мм ra max 0,6 мм D6 87,5 мм -
Коэффициенты расчета