Техническая спецификация
10R71916CVUJ84
Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 80 мм D 110 мм B 16 мм d1 89,4 мм D1 100,75 мм D2 105,08 мм a 21 мм Контактный угол α 15 ° rs min 0,6 мм r1s min 0,3 мм f0 16,47 Класс точности P4 Вес 0,37 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 34,4 kN Производительность при статической нагрузке C0 36,1 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 1,94 kN Предельная скорость масла Lub 18 500 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 12 000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,98 Уровень предварительной нагрузки 8 Величина предварительной нагрузки 0.54 kN Axial rigidity 136 N/µm Radial rigidity 681 N/µm Мин. рабочая температура -30 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,88 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,29 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13,71 Hz -
Рекомендации по объему
da min 84,5 мм db min 84,5 мм Da max 105,5 мм Db max 105,5 мм r1a max 0,3 мм ra max 0,6 мм D6 92,4 мм -
Коэффициенты расчета