Технические xapaктеpиcтики
10R71917HVUJ84
Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 85 мм D 120 мм B 18 мм d1 96,2 мм D1 108,75 мм D2 114,24 мм a 33 мм Контактный угол α 25 ° rs min 0,6 мм r1s min 0,6 мм f0 16,61 Класс точности P4 Вес 0,54 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 37,3 kN Производительность при статической нагрузке C0 40,1 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 2,26 kN Предельная скорость масла Lub 15 500 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,46 Уровень предварительной нагрузки 8 Величина предварительной нагрузки 0.96 kN Axial rigidity 317 N/µm Radial rigidity 643 N/µm Мин. рабочая температура -30 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,85 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,36 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13,64 Hz -
Рекомендации по объему
da min 89,5 мм db min 89,5 мм Da max 115,5 мм Db max 115,5 мм r1a max 0,6 мм ra max 0,6 мм D6 99,5 мм -
Коэффициенты расчета